Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281635
E-PKZ01-SVB

Eaton Moeller® series E-PKZ0, izolowana obudowa, E-PKZ0, Wys. x szer. x gł. = 129 x 90 x 128 mm, wbudowana, + żółta kłódka

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E-PKZ0, akcesoria, izolowana obudowa
Numer katalogowy
281635
EAN
4015082816353
Długość/głębokość produktu
128 mm
Wysokość produktu
129 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.265 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 165628
UL 508
Kod modelu
E-PKZ01-SVB

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Cechy
Możliwość zablokowania w pozycji 0
Wyposażone w:
Zacisk PE(N)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP65
NEMA Inny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Model
Wbudowany
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA

Eksport specyfikacji produktu