Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Połączenie, z tyłu, 3,5mm, 3-biegunowy, Dół
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – adapter urządzenia wielofunkcyjnego
|
| Numer katalogowy |
281665
|
| EAN |
4015082816650
|
| Długość/głębokość produktu |
102 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
93 mm
|
| Masa produktu |
0.159 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CE marking
CSA (File No. 22086) UL listed UL (File No. E31593) CSA certified IEC60947-2 UL489 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) CSA (Class No. 1432-01) |
| Kod modelu |
+NZM2-XKR4U
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Connection block for component adapter
|
| Używane z |
PN2
Obwody podajnika, obwody odgałęzione NZM2 N(S)2 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
| Napięcie znamionowe (UL CSA 13) |
Maks. 480 Y / 277 V
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Pozycja montażu |
montaż na dole
|
| Cechy specjalne |
|