Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283069
BFZ-FP-2++/48-G

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Osłona przednia 45 mm - wycięcie na urządzenie dla 24 modułów w rzędzie, 2++ rzędy, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF osłona czołowa
Numer katalogowy
283069
EAN
4015082830694
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
425 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
1.52 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-FP-2++/48-G

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Tabliczki czołowe, wycięcie 45 mm
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
543 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.