Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283072
BFZ-OTS-4/96

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi stalowe natynkowe z blachy w kolorze białym, dla 24 MU na rząd, 4 rzędy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
283072
EAN
4015082830724
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
725 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
2.72 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-OTS-4/96

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.