Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283077
Kod modelu: BFZ-OTS-5/120-G

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi stalowe natynkowe z blachy w kolorze szarym, dla 24 MU na rząd, 5 rzędów

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
283077
EAN
4015082830779
Długość/głębokość produktu
35 mm
Wysokość produktu
875 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
3.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-OTS-5/120-G

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
Model
Częściowe drzwi
Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Materiał
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.