Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi podtynkowe z blachy stalowej, szare, dla 24 MU na rząd, 5 rzędów
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
|
| Numer katalogowy |
283091
|
| EAN |
4015082830915
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
875 mm
|
| Szerokość produktu |
540 mm
|
| Masa produktu |
3.03 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-UTS-5/120-G
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Drzwi, blacha stalowa
Kwestie dotyczące akcesoriów Rozdzielnica płaska BF |
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Częściowe drzwi
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |