Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283103
BFZ-DINS-4/96

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Miniature circuit breaker for DIN rail mounting, 4 rzędy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
283103
EAN
4015082831035
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
595 mm
Szerokość produktu
475 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-DINS-4/96

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Stelaż szyny DIN
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
Rozdzielnica płaska BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.