Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283130
DILM12-XSL

Eaton Moeller® series DILM, komplet oprzewodowania, gwiazda trójramienna do DILM7-15

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, komplet oprzewodowania
Numer katalogowy
283130
EAN
4015082831301
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.04 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Kod modelu
DILM12-XSL

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
22 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Zwora punktu gwiazdowego

Informacje ogólne

Model
Przełączanie gwiazda-trójkąt
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015