Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283131
DILM32-XSL

Eaton Moeller® series DILM, komplet oprzewodowania, Okablowanie głównych torów prądowych do rozruszników gwiazda-trójkąt, Do stosowania z DILM17, DILM25, DILM32

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, komplet oprzewodowania
Numer katalogowy
283131
EAN
4015082831318
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.062 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
DILM32-XSL

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
3.3 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
45 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Zwora punktu gwiazdowego

Informacje ogólne

Model
Przełączanie gwiazda-trójkąt
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.