Eaton Moeller® series MSC-D Rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 24 V DC, DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MSC-D, rozrusznik bezpośredni
|
| Numer katalogowy |
283155
|
| EAN |
4015082831554
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.602 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-24 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 |
| Kod modelu |
MSC-D-0,4-M7(24VDC)
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
5.7 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.9 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0.4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.6 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,31 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
0.4 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 - 415 V AC
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA) |
| Wyposażone w: |
Wyzwalacz zwarciowy
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
|
| Klasa |
KLASA 10 A
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ koordynacji |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Model |
Rozrusznik IEC/UL
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
0.4 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.25 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Typ |
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
2.6 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks. |
6.2 A
|