Zestaw łączeniowy PKZM0 z serii Eaton Moeller®, do rozruszników nawrotnych, DILM17-M32
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM0, akcesoria, zestaw łączeniowy
|
| Numer katalogowy |
283189
|
| EAN |
4015082831899
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
230 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.307 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CE CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA UL 508 CSA File No.: 165628 |
| Kod modelu |
PKZM0-XRM32
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
32 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
32 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 VAC
|
| Model |
Przełączanie nawrotne
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015