Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283379
DILM65-XSP(208V60HZ)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, 208 V 60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, cewka zamienna
Numer katalogowy
283379
EAN
4015082833794
Długość/głębokość produktu
69 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
0.071 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
Kod modelu
DILM65-XSP(208V60HZ)

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
208 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
208 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.