Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283463
DILM150-XHIA11

Eaton Moeller® series DILM Moduł wyłącznika pomocniczego, 2-biegunowe, Ith= 16 A, 1 Z, 1 R, Mocowanie do płyty czołowej, Zaciski śrubowe, DILM40 - DILM170, XHIA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, moduł styków pomocniczych
Numer katalogowy
283463
EAN
4015082834630
Długość/głębokość produktu
39 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.03 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL 508
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
DILM150-XHIA11

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
16 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.23 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, dodatek L)
Wyposażone w:
Blokowane styki przeciwstawne
Funkcje
Do zastosowań standardowych
Liczba biegunów
Dwubiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
1 300 000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż czołowy
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Styk pomocniczy do montażu przedniego

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 16 A gG/gL, Bezpiecznik, Bez spawania, Styki pomocnicze
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
16 A gG/gL, 500 V, Maks. Bezpiecznik, Styki

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.