Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284389
NZM1-XUHIV20KL110-130AC

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 110-130 V AC, + 2 Z przyspieszone, do NZM1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
284389
EAN
4015082843892
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
66 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.056 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA certified
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
UL (File No. E140305)
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
Kod modelu
NZM1-XUHIV20KL110-130AC

Delivery program

Rodzaj połączenia
Śruba
Wyposażone w:
Dwa osobne przyspieszone styki pomocnicze
Rama
NZM1
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy z przyspieszonym stykiem pomocniczym
Używane z
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks
0,7 x Us
Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min.
0,35 x Us
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Minimum command time - max
15 ms
Minimum command time - min
10 ms
Pick-up power consumption at AC (undervoltage release)
1.5 VA
Pick-up power consumption at DC (undervoltage release)
0.8 W
Pobór mocy
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC)
Znamionowe napięcie sterowania
110 - 130 V 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
130 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
130 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
110 V
Rated control voltage (relay contacts)
130 V AC
110 V AC
Reaction time
19 ms
Voltage tolerance - max
1.1
Voltage tolerance - min
0.85
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Zaciski cewki podłączone do bloku zacisków
Przyłącza cewkowe o długości 3 m podłączone do bloku zacisków
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny)
18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką

Eksport specyfikacji produktu