Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy, 24 V DC + 2 Z przyspieszone, do NZM1, 20L
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
284401
|
| EAN |
4015082844011
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
66 mm
|
| Szerokość produktu |
32 mm
|
| Masa produktu |
0.056 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL (File No. E140305)
CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) |
| Kod modelu |
NZM1-XUHIV20LK24DC
|
| Wyposażone w: |
Dwa osobne przyspieszone styki pomocnicze
|
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
|
| Typ |
Undervoltage release with early-make auxiliary contact
|
| Używane z |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Pobór mocy |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
|
| Reaction time |
19 ms
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Zaciski cewki z luźnymi przewodami przyłączeniowymi 3 m
Zaciski styków pomocniczych podłączone do bloku zacisków |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką
18–14 AWG (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) przy wyzwalaczu wzrostowym z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (2x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 0,75 mm²–2,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączanie, z tulejką 18–14 AWG (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 18–14 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego, opóźnione wyłączenie |