Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284474
NZM4-4-XKM2S-1600

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Płyta modułowa, 2 otwory, pionowy, 4-bieg., 1600A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
Numer katalogowy
284474
EAN
4015082844745
Długość/głębokość produktu
128 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
3.242 kg
Zgodność/zgodności
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM4-4-XKM2S-1600

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
≦ 1600 A
Rama
NZM4
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
Dwa otwory
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Miedziane końcówki kablowe
Typ
Module plate
Używane z
NZM4-4, N4-4

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
≦ 1600 A

Technical data - mechanical

Cechy specjalne
Dwa otwory

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 segmentów 40 mm x 1 mm (2x)
10 segmentów 50 mm x 1 mm (2x)
Pojemność złącza (przewód elastyczny)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Maks. 500 AWG/kcmil (2x)

Eksport specyfikacji produktu