Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284646
NZM4-XBR

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Otulina izolująca, do NZM4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
Numer katalogowy
284646
EAN
4015082846466
Długość/głębokość produktu
17.5 mm
Wysokość produktu
154 mm
Szerokość produktu
262.5 mm
Masa produktu
0.157 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Kod modelu
NZM4-XBR

Dostawy

Rama
NZM4
Cechy specjalne
Do dźwigni przełączającej
Typ
  • Akcesoria
  • Izolujące obramowania.
Używane z
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Kolor
W kolorze czarnym
Stopień ochrony
IP40
Materiał
z tworzywa sztucznego
Cechy specjalne
Do dźwigni przełączającej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.