Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284769
Kod modelu: DILM150-XP1

Eaton Moeller® series DILM, łącznik równoległy, DILM80 do DILM150

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, łącznik równoległy
Numer katalogowy
284769
EAN
4015082847692
Długość/głębokość produktu
102 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
83 mm
Masa produktu
0.957 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Notatki dotyczące katalogu
Zdolność przewodzenia prądu AC1 stycznika bez obudowy zwiększa się o współczynnik 2,5
Kod modelu
DILM150-XP1

General information

Typ akcesor. / części zam.
Mostek połączeniowy
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed przypadkowym kontaktem zgodnie z normą VDE 0106 część 100

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C

Terminal capacities

Pojemność złącza
1 x (35 - 300) mm², wielożyłowy
2 x (35 - 120) mm², wielożyłowy
2 x (11 x 21 x 1) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewód płaski
Rozmiar śruby
5 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy, główne kable
Moment dokręcania
14 Nm, Zacisk śrubowy

Conventional thermal current Ith

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
400 A

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
37.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
12.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
400 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie obowiązuje, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015