Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285227
BFZ-UTT-DR-2/48

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Drzwi podtynkowe z blachy stalowej, białe, przezroczysty z uchwytem Profi Line dla 24 MU na rząd, 2 rzędy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
285227
EAN
4015082852276
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
425 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
1.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-UTT-DR-2/48

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, blacha stalowa, przezroczysta, z zamkiem obrotowym
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biały
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.