Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285232
BFZ-KKW-60

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw mocujący do kanału kablowego 60

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
285232
EAN
4015082852320
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.11 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-KKW-60

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0
Używane z
Zestaw mocujący do kanału kablowego
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Inne maszyny
Model
Zestaw montażowy
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Metal

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.