Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285233
BFZ-NZM1-SET

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Biały zestaw do NZM1, 24 SU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
285233
EAN
4015082852337
Długość/głębokość produktu
510 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
1.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-NZM1-SET

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Zestaw do montażu NZM
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.