Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285280
NZM2-XDVGR

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Uchwyt obrotowy, rączka, czerwony, zamykany, rozmiar 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
285280
EAN
4015082852801
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.33 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XDVGR

Dostawy

Cechy
Model zamykany
Czerwony-żółty do awaryjnego wyłączania
Wyposażone w:
Kłódka
Trzpień przedłużający
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • Complete with rotary drive
  • Can be combined with insulating surround
  • MODAN handle position detection by wire release can be retrofitted
  • Makes it possible to operate the switch with a rotational movement and provides locking facilities
Odpowiednie do
Wyłącznik
Zatrzymanie awaryjne
Rozłącznik
Typ
Rotary handle on circuit-breaker
Używane z
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Uchwyt obrotowy
Kolor
Czerwony
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20
4X. 12
Element blokujący
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
Cechy specjalne
  • Complete with rotary drive
  • Can be combined with insulating surround
  • MODAN handle position detection by wire release can be retrofitted
  • Makes it possible to operate the switch with a rotational movement and provides locking facilities

Eksport specyfikacji produktu