xComfort BF Eaton, systemy niskiego napięcia, rozdzielnice końcowe Drzwi stalowe, Panel przezroczysty, obudowy podtynkowe, poliester proszkowy w sprayu, biały RAL 9016, 24 PE na rząd, 6 rzędów
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
|
| Numer katalogowy |
285353
|
| EAN |
4015082853532
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
1175 mm
|
| Szerokość produktu |
540 mm
|
| Masa produktu |
3.53 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-UTT-6/144
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Model |
Częściowe drzwi
|
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Kolor |
Biała
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Materiał |
Stal
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Drzwi, blacha stalowa, przezroczysta
Rozdzielnica płaska BF Kwestie dotyczące akcesoriów |