Seria Eaton Moeller® NZM, przekaźniki różnicowoprądowe 0,03-5 A
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – przekaźnik różnicowoprądowy
|
| Numer katalogowy |
285557
|
| EAN |
4015082855574
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
0.192 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
IEC 1009
IEC 1008 IEC 755 IEC/EN 60947-2 |
| Kod modelu |
PFR-5
|
| Funkcje |
Nastawa opóźnienia
|
| Cechy |
Uszczelniane, przyciski sterujące
1 zintegrowany styk przełączny (styk przekaźnika) |
| Rama |
45 mm
NZM1/2/3/4 |
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Wart. znam. prądu na styku przekaźnika |
6 A
|
| Czas zwłoki |
0,02, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 ms
|
| Pobór mocy |
3 W
|
| Czas zwłoki przy zał. zasil. — maks. |
5000 ms
|
| Czas zwłoki przy zał. zasil. — min. |
5000 ms
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
276 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
184 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
276 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
184 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
5 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.03 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
276 V
|
| Rodzaj czułości |
wrażliwy na prąd impulsowy, typ A
|
| Napięcie znamion. styku przekaźn. |
250 V AC / 100 V DC
|
| Device width |
85 mm
|
| Sposób montażu |
Mocowanie zatrzaskowe, górna szyna DIN 46277, IEC/EN 60715
|
| Cechy specjalne |
|
| Zabezpieczenie złącza |
Odporność na palce/grzbiet dłoni według BGV A2, VDE 106 część 100
|
| Pojemność złącza (przewodnik sztywny/elastyczny) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) z tulejkami
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) drut, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) elastyczne/z tulejkami |
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski obejm
|