Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285601
PFR-W-70

Seria Eaton Moeller® NZM, przekładnik prądowy do wyłącznika różnicowoprądowego średnica wewnętrzna 70 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – przekładnik prądowy
Numer katalogowy
285601
EAN
4015082856014
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
144 mm
Masa produktu
0.204 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
PFR-W-70

Dostawy

Rama
NZM1/2/3/4
Prąd znamionowy
400 A
Cechy specjalne
W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA
Typ
Akcesoria wyzwalacze ziemnozwarciowe, transformator Zwolnienie napięcia

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Wart. znam. prądu na styku przekaźnika
5 A
Czas zwłoki przy zał. zasil. — min.
0 ms
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Napięcie znamionowe
690 V AC 50/60 Hz
Napięcie znamion. styku przekaźn.
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Sposób montażu
z klipsem mocującym do montażu na szynie DIN
Cechy specjalne
W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA
Transformer opening diameter
70 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.