Seria Eaton Moeller® NZM, przekładnik prądowy do wyłącznika różnicowoprądowego średnica wewnętrzna 105 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – przekładnik prądowy
|
| Numer katalogowy |
285602
|
| EAN |
4015082856021
|
| Długość/głębokość produktu |
190 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
172 mm
|
| Masa produktu |
0.402 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Kod modelu |
PFR-W-105
|
| Rama |
NZM1/2/3/4
|
| Cechy specjalne |
W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA.
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Czas zwłoki przy zał. zasil. — min. |
0 ms
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Napięcie znamionowe |
690 V AC 50/60 Hz
|
| Napięcie znamion. styku przekaźn. |
690 V (50/60 Hz)
|
| Sposób montażu |
z klipsem mocującym do montażu na szynie DIN
|
| Cechy specjalne |
W połączeniu z przekaźnikiem prądu szczątkowego PFR nie zaakceptowany przez UL/CSA.
|
| Transformer opening diameter |
105 mm
|