Systemy niskiego napięcia xComfort BF firmy Eaton, rozdzielnice końcowe. Natynkowe drzwi z blachy stalowej odpowiednie do użytku z RMQ, 3/72
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
|
| Numer katalogowy |
285644
|
| EAN |
4015082856441
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
555 mm
|
| Masa produktu |
3.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-OTR-3/72
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Drzwi, Stalowe pokrycie RMQ
Kwestie dotyczące akcesoriów Rozdzielnica płaska BF |
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Kolor |
Biały
|
| Model |
Częściowe drzwi
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |