Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Natynkowe drzwi z blachy stalowej odpowiednie do użytku z RMQ, 4/96
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
|
| Numer katalogowy |
285645
|
| EAN |
4015082856458
|
| Długość/głębokość produktu |
730 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
555 mm
|
| Masa produktu |
4.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BFZ-OTR-4/96
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
Drzwi, Stalowe pokrycie RMQ
Rozdzielnica płaska BF Kwestie dotyczące akcesoriów |
| Typ akcesor. / części zam. |
BF
|
| Kolor |
Biała
|
| Model |
Częściowe drzwi
|
| Typ |
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
|
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |