Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285646

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Natynkowe drzwi z blachy stalowej odpowiednie do użytku z RMQ, 5/120

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF akcesoria do drzwi
Numer katalogowy
285646
EAN
4015082856465
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
875 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
5.28 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-OTR-5/120

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Drzwi, Stalowe pokrycie RMQ
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Kolor
Biała
Model
Częściowe drzwi
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.