Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285648
BFZ-U-ITMPL-1+/24

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Płyta montażowa IT, 24-miejscowa uniwersalna płyta montażowa do obudów podtynkowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
285648
EAN
4015082856489
Długość/głębokość produktu
540 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-U-ITMPL-1+/24

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Płyta montażowa uniwersalna
Rozdzielnica płaska BF
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
BF
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.