Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

285763
NZM1-XDV-MODAN

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik obrotowy, oprzewodowanie do drzwi Modan, uchwyt obrotowy, rozmiar 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – element obsługowy
Numer katalogowy
285763
EAN
4015082857639
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.131 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA Certified
Kod modelu
NZM1-XDV-MODAN

Dostawy

Cechy
Standard: czarny / szary
Rama
NZM1
Cechy specjalne
Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady
Typ
Akcesoryjny zamek obrotowy na wyłączniku.
Używane z
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Uchwyt obrotowy
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP20
Element blokujący
Przygotowany do łączenia z szufladą MODAN
Cechy specjalne
Umożliwia sterowanie przełącznikiem przez obrót i zapewnia możliwość blokady

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.