Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286004
PFR-WMA-140

Seria Eaton Moeller® NZM – osłona magnetyczna dla transformatorów 140

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – osłona magnetyczna
Numer katalogowy
286004
EAN
4015082860042
Długość/głębokość produktu
153 mm
Wysokość produktu
145 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
2.197 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
PFR-WMA-140

Dostawy

Rama
NZM1/2/3/4
Typ
Earth-fault releases, transformer
Używane z
PFR-W-140

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Czas zwłoki przy zał. zasil. — min.
0 ms
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.