Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286069
PKZM01-0,25-G

Eaton Moeller® series PKZM01 wyłącznik silnikowy, 440 V: 0,06 kW, Ir = 0,16–0,25 A, IP65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series PKZM01 Wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
286069
EAN
4015082860691
Długość/głębokość produktu
158 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
117 mm
Masa produktu
0.557 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 nr 14
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kod modelu
PKZM01-0,25-G

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0.25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5.15 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1.72 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0,25 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.04 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.06 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
440 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
0.25 A

Features & functions

Typ siłownika
Przycisk
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
Wyposażone w:
Membrana robocza
Funkcje
Zabezpieczenie silnikowe
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP65
Trwałość elektryczna
50 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
50000 operacji (styki główne)
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
25 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
50 kA
Prąd zwarciowy
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
3,9 A Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
0,25 A, AC-3 do 440 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
0.25 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.16 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015