Seria Eaton Moeller® PKZM01 Wyłączniki silnikowe, 440 V: 0,12 kW, Ir = 0,25–0,4 A, IP65
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series PKZM01 Wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
286080
|
| EAN |
4015082860806
|
| Długość/głębokość produktu |
158 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
117 mm
|
| Masa produktu |
0.564 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947-4-1
UL 508 CSA Std. C22.2 nr 14 VDE VDE 0660 IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
PKZM01-0,4-G
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0.4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
5.22 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.74 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0,4 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
440 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
0.4 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
|
| Wyposażone w: |
Membrana robocza
|
| Funkcje |
Czuły na zanik fazy
Ochrona silnika |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Trwałość elektryczna |
50 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
50 000 operacji (styki główne)
|
| Pozycja montażu |
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
|
| Częstotliwość pracy |
25 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
50 kA
|
| Prąd zwarciowy |
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 6,2 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
0,4 A, AC-3 do 440 V
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–10
|
| Moment dokręcania |
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
0.4 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.25 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
|