Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286658
Kod modelu: BP-MF-600/4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama podstawy rozdzielnicy serwisowej do montażu natynkowego Wys. x Szer. = 460 x 600 mm

General specifications

Nazwa produktu
Rama Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286658
EAN
4015082866587
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
460 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-MF-600/4

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Mocowanie do ściany
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Stopień ochrony
IP30
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.