Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama podstawy rozdzielnicy serwisowej do montażu natynkowego Wys. x Szer. = 1060 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Rama Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286665
|
| EAN |
4015082866655
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
12.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-MF-800/10
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa
|
| Typ izolacji |
Możliwy montaż na podłodze
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Mocowanie do ściany |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
0
|
| Liczba zamków |
0
|
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Stopień ochrony |
IP30
IK08 (odporność na uderzenia) Inne maszyny |