Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286686
BPZ-FP-600/200-45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=200x600mm, z otworem montażowym 45 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286686
EAN
4015082866860
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-600/200-45

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Rozmiar otworu płyty czołowej
45 mm
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Pionowo
Liczba jednostek wysokości
0
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
24
Liczba rzędów
1
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.