Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286702
BP-TBP-800-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica górna/dolna do montażu natynkowego, Zaślepka, Szer. x Głęb. = 800 x 249 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element pokrywy górnej/dolnej Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286702
EAN
4015082867027
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
5.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-TBP-800-BL

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Zamknięte
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
249 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do długości/głębokości
249 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.