Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286704
BP-FLP-400-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=400mm, Zamknięta

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286704
EAN
4015082867041
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
340 mm
Masa produktu
0.67 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-400-BL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Ślepa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
50
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
10
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Grubość
1 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Stopień ochrony
IP30
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.