Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=400mm, kołnierz przelotowy
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286705
|
| EAN |
4015082867058
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
340 mm
|
| Masa produktu |
0.479 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-FLP-400-2K
|
| Cechy |
Przetłoczenia
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Model |
Membrana
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Kołnierz 2K
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Liczba otworów połączeniowych |
24
|
| Kształt/Forma |
Prosty
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — maks. |
28
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — min. |
10
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Ochrona powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Grubość |
1 mm
|
| Rodzaj gwintu |
Brak
|
| Stopień ochrony |
IP30
Inne maszyny |