Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=400mm, do F3A
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286706
|
| EAN |
4015082867065
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
340 mm
|
| Masa produktu |
0.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-FLP-400-F3A
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Inne
|
| Zastosowanie |
Kołnierz F3A
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Kształt/Forma |
Prosty
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Ochrona powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Stopień ochrony |
IP30
Inne |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Typ wejścia kablowego |
Kołnierz F3A
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Grubość |
1 mm
|
| Rodzaj gwintu |
Brak
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — min. |
10
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — maks. |
50
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|