Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286707
Kod modelu: BP-FLP-600-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=600mm, Zamknięta

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286707
EAN
4015082867072
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
0.95 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-600-BL

Delivery program

Typ
Akcesoria Rozdzielnica serwisowa IVS Naścienny system rozdzielczy
Typ akcesor. / części zam.
Osłony do wprowadzania przewodów
Inne
Przepusty przewodów
Akcesorium
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Sheet steel
Stopień ochrony
IP30
Typ wejścia kablowego
Ślepa
Do szerokości
600 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Płyta zaślepiająca Dostarczane wyposażenie: przepust kablowy/płyta kołnierzowa, Akcesoria montażowe
Używane z
Rozdzielnica IVS
Rozdzielacz ścienny
Kwestie dotyczące akcesoriów
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.