Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286709
BP-FLP-600-F3A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=600mm, do F3A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286709
EAN
4015082867096
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
540 mm
Masa produktu
1.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-600-F3A

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
Dostarczany sprzęt: przepust kablowy/płyta kołnierzowa, akcesoria montażowe Dla kołnierza typu F3 A
Używane z
Akcesorium
Rozdzielacz ścienny
Rozdzielnica IVS
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Osłony do wprowadzania przewodów
Wprowadzenie przewodów
Inne maszyny
Akcesorium
Zastosowanie
Kołnierz F3A
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Akcesoria Rozdzielnica serwisowa IVS Naścienny system rozdzielczy

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Kołnierz F3A
Materiał
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Typ jednostki
System modułowy
Stopień ochrony
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.