Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286712
Kod modelu: BP-FLP-800-F3A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Przepust kablowy / pokrywa ochronna kołnierzowa dla W=800mm, do F3A

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286712
EAN
4015082867126
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
740 mm
Masa produktu
1.62 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-800-F3A

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Inne
Zastosowanie
Kołnierz F3A
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Kształt/Forma
Prosty
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Stal
Sheet steel
Stopień ochrony
IP30
Inne
Liczba otworów połączeniowych
0
Typ wejścia kablowego
Kołnierz F3A
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Grubość
1 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
10
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
50
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.