Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286715

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi nie są Transparentne, 400/10

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286715
EAN
4015082867157
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
3.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-400/10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.