Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286723
Kod modelu: BP-DS-800/4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi nie są Transparentne, 800/4

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286723
EAN
4015082867232
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
3.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DS-800/4

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Sheet steel
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Do szerokości
800 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.