Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi nie są transparentne, 800/12
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286726
|
| EAN |
4015082867263
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
8.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DS-800/12
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1260 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |