Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286728
Kod modelu: BP-DT-400/4

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przezroczyste, 400/4

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286728
EAN
4015082867287
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
0.95 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DT-400/4

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Odbojnik
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Sposób montażu
montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Stal
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Do szerokości
400 mm

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.