Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi Transparentne, 400/7
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
286729
|
| EAN |
4015082867294
|
| Długość/głębokość produktu |
38 mm
|
| Wysokość produktu |
700 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
1.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-DT-400/7
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Stal |
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inny |
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|