Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

286730
Kod modelu: BP-DT-400/10

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przezroczyste, 400/10

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
286730
EAN
4015082867300
Długość/głębokość produktu
38 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
1.95 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-DT-400/10

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Delivery program

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Trzypunktowy zamek obrotowy
Materiał obudowy
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Materiał
Stal
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Sposób montażu
montaż natynkowy
Odpowiedni do wysokości
1060 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP30
NEMA Inny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.